Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Shape | Diamond Maximum Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Gehäuseausführung | 3.3 | 70000 | 44.5 | 8 | 4 | 4571130850125 | 823-0693 | ||
34.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Gehäuseausführung | 5 | 60000 | 44.5 | 8 | 4 | 4571130850149 | 823-0695 | ||
34.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Tongari-Ausführung | 1.3 | 80000 | 44.5 | 10 | 4 | 4571130850262 | 823-0707 | ||
34.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Mit Konusgewinde, runde Spitze | 2.5 | 80000 | 49.5 | 13 | 4 | 4571130850316 | 823-0712 | ||
34.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Konische, runde Spitze | 1 | 80000 | 44.5 | 8 | 4 | 4571130850415 | 494-9919 | ||
34.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Konische, runde Spitze | 1.2 | 80000 | 44.5 | 8 | 4 | 4571130850422 | 494-9927 | ||
36.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Konische, runde Spitze | 1.4 | 80000 | 44.5 | 8 | 4 | 4571130850446 | 494-9943 | ||
36.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Konische, runde Spitze | 1.6 | 80000 | 44.5 | 8 | 4 | 4571130850453 | 494-9951 | ||
36.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Konische, runde Spitze | 1.8 | 80000 | 44.5 | 8 | 4 | 4571130850460 | 494-9960 | ||
35.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 320 | Kugelförmig | 0.6 | 80000 | 40.5 | 0.6 | 4 | 4571130850507 | 494-9994 | ||
43.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 320 | Kugelförmig | 0.7 | 80000 | 40.5 | 0.7 | 4 | 4571130850514 | 498-6610 | ||
35.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 320 | Kugelförmig | 0.8 | 80000 | 40.5 | 0.8 | 4 | 4571130850521 | 498-6628 | ||
25.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 0.9 | 80000 | 44.5 | 0.9 | 4 | 4571130850538 | 498-6636 | ||
32.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 1 | 80000 | 44.5 | 1 | 4 | 4571130850545 | 498-6644 | ||
25.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 1.2 | 80000 | 44.5 | 1.2 | 4 | 4571130850552 | 498-6652 | |
25.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 1.4 | 80000 | 44.5 | 1.4 | 4 | 4571130850569 | 498-6661 | ||
36.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 1.6 | 80000 | 42.0 | 1.6 | 4 | 4571130850576 | 498-6679 | ||
26.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 1.8 | 80000 | 42.0 | 1.8 | 4 | 4571130850583 | 498-6687 | ||
27.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 2.1 | 80000 | 44.5 | 2.1 | 4 | 4571130850590 | 498-6695 | ||
26.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 2.3 | 80000 | 42.0 | 2.3 | 4 | 4571130850606 | 498-6709 | ||
30.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 2.5 | 80000 | 44.5 | 2.5 | 4 | 4571130850613 | 498-6717 | |
30.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 2.7 | 80000 | 44.5 | 2.7 | 4 | 4571130850620 | 498-6725 | ||
30.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Kugelförmig | 2.9 | 80000 | 44.5 | 2.9 | 4 | 4571130850637 | 498-6733 | ||
38.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Flach | 1.8 | 70000 | 45.5 | 0.7 | 4 | 4571130850705 | 498-6741 | ||
38.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140 | Flach | 5 | 60000 | 44.0 | 1 | 4 | 4571130850743 | 498-6784 | ||
39.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Flach | 6 | 60000 | 42.5 | 2.5 | 4 | 4571130850750 | 498-6792 | ||
44.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | Flach | 8.5 | 30000 | 44.5 | 0.5 | - | - | - | ||
34.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | Ausführung mit Deckplatte | 5 | 30000 | 42.0 | 1.5 | 5 | 4571130850873 | 498-6806 | ||
34.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | Ausführung mit Deckplatte | 6.5 | 30000 | 42.0 | 2.4 | 5 | 4571130850880 | 498-6814 | ||
55.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | Ausführung mit Deckplatte | 9.7 | 30000 | 44.5 | 1.5 | 7 | 4571130850897 | 498-6822 | ||
42.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | Ausführung mit Deckplatte | 4.7 | 30000 | 44.5 | 2.8 | 4 | 4571130850903 | 498-6831 | ||
43.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | Ausführung mit Deckplatte | 6 | 30000 | 44.5 | 3 | 5 | 4571130850910 | 498-6849 |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Shape
Diamond Maximum Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften