Diamant-Schleifstift, Galvanikbindung, Wellendurchmesser 3 mm

Diamant-Schleifstift, Galvanikbindung, Wellendurchmesser 3 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • AD2101
  • AD2211
  • AD2219
  • AD2224
  • AD2311
  • AD2411
  • Mengenrabatt
[Features]
· Large diamond abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD2101
AD2102
AD2103
AD2104
AD2105
AD2106
AD2107
AD2211
AD2212
AD2213
AD2214
AD2215
AD2217
AD2219
AD2221
AD2222
AD2224
AD2226
AD2311
AD2313
AD2315
AD2319
AD2324
AD2326
AD2411
AD2412
AD2413
AD2414
AD2415
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

28.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6000.338000038.0354571130850941498-6865

28.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6000.438000038.0354571130850958498-6873

28.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3250.538000038.0354571130850965498-6881

28.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3250.638000038.0354571130850972498-6890

29.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2300.748000040.0454571130850989498-6903

28.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2300.848000040.0454571130850996498-6911

28.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1700.948000040.0454571130851009498-6920

28.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140138000044.0754571130851139498-6938

31.43 €

1 10 Arbeitstage 1401.238000048.0754571130851146498-6946

23.89 €

1 6 Arbeitstage 1401.538000048.0754571130851153498-6954

23.89 €

1 6 Arbeitstage 1401.838000048.0754571130851160498-6962

31.43 €

1 6 Arbeitstage 140238000048.0754571130851177498-6971

23.90 €

1 6 Arbeitstage 1402.538000052.0764571130851191498-6989

23.90 €

1 6 Arbeitstage 140338000052.0764571130851214498-6997

28.43 €

1 6 Arbeitstage 1203.538000052.0764571130851238498-7004

42.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120438000052.0764571130851245498-7012

37.99 €

1 6 Arbeitstage 120537200052.0764571130851269498-7021

40.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120636700053.0974571130851283498-7039

31.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200138000044.0754571130851290498-7047

31.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2001.538000048.0754571130851313498-7055

31.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200238000048.0754571130851337498-7063

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200338000052.0754571130851375498-7071

48.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200537200052.0754571130851429498-7080

43.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200636700053.0954571130851443498-7098

31.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 270138000044.0754571130851450498-7101

26.53 €

1 6 Arbeitstage 2701.238000048.0754571130851467498-7110

31.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2701.538000048.0754571130851474498-7128

26.53 €

1 6 Arbeitstage 2701.838000048.0754571130851481498-7136

40.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 270238000048.0754571130851498498-7144

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape mit Zylinder

Technischer Support