Super Diamant-Schleifstein

Super Diamant-Schleifstein
  • Mengenrabatt
[Features]
· Diamond abrasive grains are distributed in all molded layers and provide long service life.
· Ideal for cutting at will, such as when using a hand grinder.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD4151
AD4152
AD4153
AD4161
AD4162
AD4163
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

46.03 €

1 6 Arbeitstage 120mit Zylinder452.0124571130852730498-7535

49.98 €

1 6 Arbeitstage 120mit Zylinder651.0124571130852747498-7543

42.92 €

1 14 Arbeitstage 120Mit Konusgewinde, flache Spitze451.0104571130852754498-7551

35.76 €

1 9 Arbeitstage 200mit Zylinder452.0124571130852761498-7560

88.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200mit Zylinder651.0124571130852778498-7578

35.14 €

1 6 Arbeitstage 200Mit Konusgewinde, flache Spitze451.0104571130852785498-7586

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Mass(g) 6

Technischer Support