Diamant-Schleifstift gesintert

Diamant-Schleifstift gesintert
[Features]
· Diamond abrasive grains are distributed in all molded layers and provide long service life.
· Ideal for cutting at will, such as when using a hand grinder.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD4101
AD4102
AD4105
AD4107
AD4108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

114.01 €

1 6 Arbeitstage 90mit Zylinder3.18000047.0854571130852648498-7489

127.28 €

1 6 Arbeitstage 90mit Zylinder55000048.01164571130852655498-7497

127.28 €

1 6 Arbeitstage 140Kegelförmig55000048.51164571130852679498-7501

127.28 €

1 6 Arbeitstage 90Konische, runde Spitze55000049.01364571130852693498-7519

91.67 €

1 6 Arbeitstage 140Konische, runde Spitze1.68000046.5764571130852709498-7527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 2.34

Technischer Support