Diamant-Schleifstift, Galvanikbindung, Wellendurchmesser 6 mm

Diamant-Schleifstift, Galvanikbindung, Wellendurchmesser 6 mm
  • Mengenrabatt
[Features]
· Large diamond abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD3101
AD3102
AD3103
AD3201
AD3202
AD3203
AD3281
AD3282
AD3292
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
Angle
(°)
JAN Code Trusco Code

51.71 €

1 6 Arbeitstage 100mit Zylinder38000055.5513-4571130852129498-7390

61.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100mit Zylinder48000055.5513-4571130852136498-7403

34.55 €

1 6 Arbeitstage 100mit Zylinder58000055.5513-4571130852143498-7411

41.15 €

1 6 Arbeitstage 120Zylindrische, runde Spitze65000070.02018-4571130852259498-7420

72.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120Zylindrische, runde Spitze103000065.01525-4571130852266498-7438

88.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120Zylindrische, runde Spitze122000070.02027-4571130852273498-7446

47.85 €

1 6 Arbeitstage 120Konische, stumpfwinkelige Spitze107500058.5919604571130852402498-7454

80.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120Konische, stumpfwinkelige Spitze153500068.01327604571130852419498-7462

109.57 €

1 6 Arbeitstage 120Konische, stumpfwinkelige Spitze203000065.01031904571130852440498-7471

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 6

Technischer Support