CBN-Schleifstift, Galvanikbindung

CBN-Schleifstift, Galvanikbindung
[Features]
· Large CBN abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD5101
AD5103
AD5106
AD5111
AD5115
AD5119
AD5225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

22.19 €

1 6 Arbeitstage 6000.38000038.0364571130852877498-7659

23.89 €

1 6 Arbeitstage 3250.58000038.0354571130852891498-7667

23.89 €

1 6 Arbeitstage 2300.88000040.0454571130852921498-7675

22.56 €

5 6 Arbeitstage 14018000044.0754571130852945498-7683

23.89 €

1 6 Arbeitstage 14028000048.0754571130852983498-7691

23.89 €

1 6 Arbeitstage 14038000052.0754571130853027498-7705

36.40 €

1 6 Arbeitstage 2005.56700054.0974571130853201498-7713

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape mit Zylinder Shaft Diameter(mm) 3

Technischer Support