Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade tip shape | Shape | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 1 | 3.9 | 80000 | 44.5 | 4571130854703 | 498-8043 | 4 | ||
36.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 1.4 | 4.2 | 80000 | 44.5 | 4571130854727 | 498-8060 | 4 | ||
40.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 2.3 | 12 | 70000 | 38.5 | 4571130854734 | 498-8078 | 4 | ||
40.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 3 | 15 | 50000 | 38.5 | 4571130854758 | 498-8086 | 4 | ||
69.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 4 | 13 | 30000 | 39.0 | 4571130854772 | 498-8094 | 4 | ||
55.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 6 | 13 | 30000 | 51.0 | 4571130854802 | 498-8108 | 4 | ||
35.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | 3 | 14 | 50000 | 38.5 | 4571130854826 | 498-8116 | 6 | ||
75.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | 4.8 | 13 | 30000 | 38.5 | 4571130854840 | 498-8124 | 8 | ||
78.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | 6.4 | 13 | 30000 | 44.5 | 4571130854857 | 498-8132 | 10 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 1.5 | 9 | 80000 | 40.0 | 4571130854864 | 498-8141 | 6 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 1.6 | 6 | 80000 | 38.0 | 4571130854871 | 498-8159 | 6 | ||
54.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 2.0 | 10 | 80000 | 38.0 | 4571130854888 | 498-8167 | 6 | ||
44.09 € | 3 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 3 | 14 | 50000 | 38.0 | 4571130854901 | 498-8175 | 6 | ||
40.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 3 | 15 | 50000 | 38.0 | 4571130854918 | 498-8183 | 6 | ||
35.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 3 | 15 | 50000 | 38.0 | 4571130854925 | 498-8191 | 6 | ||
77.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 4 | 13 | 30000 | 40.0 | 4571130854932 | 498-8205 | 6 | ||
69.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 4.8 | 13 | 30000 | 40.0 | 4571130854949 | 498-8213 | 8 | ||
69.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 6.4 | 13 | 30000 | 45.0 | 4571130854963 | 498-8221 | 10 | ||
60.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 6.4 | 13 | 30000 | 44.5 | 4571130854970 | 498-8230 | 10 | ||
41.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Zylinder mit runder Spitze | 2.4 | 11 | 70000 | 38.0 | 4571130854987 | 498-8248 | 6 | ||
41.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Zylinder mit runder Spitze | 3 | 14 | 50000 | 38.0 | 4571130855007 | 498-8256 | 6 | ||
72.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kreuzschliff | Zylinder mit runder Spitze | 4 | 13 | 30000 | 40.0 | 4571130855014 | 498-8264 | 6 | ||
63.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Zylinder mit runder Spitze | 6.4 | 13 | 30000 | 40.0 | 4571130855038 | 498-8272 | 10 | ||
43.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 3 | 13 | 50000 | 39.0 | 4571130855076 | 498-8281 | 6 | ||
34.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | 3 | 3 | 50000 | 37.0 | 4571130855168 | 498-8299 | 6 | ||
34.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | 3 | 3 | 50000 | 37.5 | 4571130855175 | 498-8302 | 6 | ||
41.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 3 | 13 | 50000 | 38.0 | 4571130855199 | 498-8311 | 6 | ||
65.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 3 | 9 | 50000 | 37.5 | 4571130855229 | 498-8329 | 6 | ||
38.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 3 | 13 | 50000 | 38.5 | 4571130855236 | 498-8337 | 6 | ||
39.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kreuzschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 3 | 17 | 50000 | 38.5 | 4571130855243 | 498-8345 | 6 | ||
60.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 6.4 | 16 | 30000 | 48.5 | 4571130855267 | 498-8353 | 8 | ||
48.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 3 | 14 | 50000 | 38.0 | 4571130855281 | 498-8361 | 6 | ||
54.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Baumform | 3 | 6.5 | 50000 | 38.5 | 4571130855397 | 498-8370 | 6 | ||
43.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Baumform | 3 | 13 | 50000 | 38.5 | 4571130855410 | 498-8388 | 6 | ||
94.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Baumform | 6 | 13 | 30000 | 48.0 | 4571130855434 | 498-8396 | 10 | ||
41.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Baumform | 3 | 13 | 50000 | 38.5 | 4571130855489 | 498-8400 | 6 | ||
63.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kreuzschliff | Baumform | 6.4 | 13 | 30000 | 45.0 | 4571130855502 | 498-8418 | 8 | ||
37.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Baumform | 3 | 13 | 50000 | 38.5 | 4571130855519 | 498-8426 | 6 | ||
88.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 10.5 | 2 | 30000 | 42.0 | 4571130855588 | 498-8434 | 10 | ||
41.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 0.9 | 0.9 | 80000 | 44.5 | 4571130855595 | 498-8442 | 6 | ||
32.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 1 | 1 | 80000 | 44.5 | 4571130855601 | 498-8451 | 6 | ||
41.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 1.2 | 1.2 | 80000 | 44.5 | 4571130855618 | 498-8469 | 6 | ||
32.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 1.4 | 1.4 | 80000 | 44.5 | 4571130855625 | 498-8477 | 6 | ||
32.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 1.6 | 1.6 | 80000 | 44.5 | 4571130855632 | 498-8485 | 6 | ||
41.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 1.8 | 1.8 | 80000 | 44.5 | 4571130855649 | 498-8493 | 6 | ||
32.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 2.1 | 2.1 | 80000 | 44.5 | 4571130855656 | 498-8507 | 6 | ||
37.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 2.4 | 2.4 | 70000 | 38.5 | 4571130855663 | 498-8515 | 6 | ||
46.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 3 | 3 | 50000 | 45.0 | 4571130855687 | 498-8523 | 6 | ||
76.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 4 | 4 | 30000 | 41.5 | 4571130855694 | 498-8531 | 6 | ||
67.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 5 | 5 | 30000 | 42.5 | 4571130855700 | 498-8540 | 6 | ||
72.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 6.4 | 6.4 | 30000 | 37.5 | 4571130855717 | 498-8558 | 6 | ||
39.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Vollkugel | 2.4 | 2.4 | 70000 | 38.5 | 4571130855724 | 498-8566 | 6 | ||
41.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Vollkugel | 2.8 | 2.8 | 50000 | 38.5 | 4571130855731 | 498-8574 | 6 | ||
73.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Vollkugel | 4.8 | 4.8 | 30000 | 38.5 | 4571130855748 | 498-8582 | 7 | ||
69.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Vollkugel | 6.4 | 6.4 | 30000 | 38.0 | 4571130855755 | 498-8591 | 7 |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3.0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade tip shape
Shape
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften