Schleifstein, Wellendurchmesser 2,34 mm【10 Stk. pro Packung】

Schleifstein, Wellendurchmesser 2,34 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Cylindrical
  • Conical, Sharp Angle
  • Conical, Pointed Tip
  • Cylindrical, Horizontal
  • Conical, Sharp Angle
  • Mengenrabatt
[Features]
· Grindstones with various abrasive grains, binding agents, and degrees of bonding are available to match different machining applications.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA1031
CA1032
CA1033
CA1034
CA1035
CA1039
CA1040
CA1043
CA1061
CA1063
CA1082
CA1085
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Type Size
(mm)
abrasive grain JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

58.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1204.260000Column, cylindrical6.0×43.0WA4571130860148498-9139151 Bag (10 pcs)

58.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 120660000Column, cylindrical4.5×41.0WA4571130860162498-9147171 Bag (10 pcs)

58.28 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 120540000Cylindrical round tip18.0×52.5WA4571130860186498-9155211 Bag (10 pcs)

58.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1201040000Conical acute-angled13.0×50.0WA4571130860209498-9163241 Bag (10 pcs)

58.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 120460000Conical no tip12.0×48.5WA4571130860223498-9171151 Bag (10 pcs)

58.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1206.560000Conical sharp tip10.0×46.0WA4571130860308498-9180181 Bag (10 pcs)

67.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1201040000Conical sharp tip13.2×48.5WA4571130860322498-9198211 Bag (10 pcs)

67.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1201340000Cylindrical oblong1.7×42.0WA4571130860384498-9201211 Bag (10 pcs)

43.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5002.430000Conical acute-angled7.4×46.0WA4571130860445498-9210151 Bag (10 pcs)

34.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 500330000Conical sharp tip6.0×45.0WA4571130860483498-9228141 Bag (10 pcs)

65.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 120560000Cylindrical sharp tip18.0×53.0GC4571130860582498-9236201 Bag (10 pcs)

73.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 120460000Conical no tip12.0×47.0GC4571130860643498-9244151 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 2.34 Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Technischer Support