Teilenummer
|
---|
DE4011 |
DE4012 |
DE4013 |
DE4021 |
DE4022 |
DE4023 |
DE4031 |
DE4032 |
DE4033 |
DE4051 |
DE4052 |
DE4053 |
DE4101 |
DE4102 |
DE4103 |
DE4111 |
DE4112 |
DE4113 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Shaft Diameter (mm) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Size (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 3 | 6 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 44.0 | 4571130877405 | 499-1273 | 27 | 1 Bag (10 pcs) | ||
45.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 3 | 6 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 44.0 | 4571130877429 | 499-1281 | 27 | 1 Bag (10 pcs) | ||
45.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 3 | 6 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 44.0 | 4571130877443 | 499-1290 | 27 | 1 Bag (10 pcs) | ||
45.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 3 | 8 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 44.0 | 4571130877467 | 499-1303 | 30 | 1 Bag (10 pcs) | ||
45.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 3 | 8 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 44.0 | 4571130877481 | 499-1311 | 30 | 1 Bag (10 pcs) | ||
45.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 3 | 8 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 44.0 | 4571130877504 | 499-1320 | 30 | 1 Bag (10 pcs) | ||
45.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 3 | 10 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 45.0 | 4571130877528 | 499-1338 | 34 | 1 Bag (10 pcs) | ||
45.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 3 | 10 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 45.0 | 4571130877542 | 499-1346 | 34 | 1 Bag (10 pcs) | ||
45.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 3 | 10 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 45.0 | 4571130877566 | 499-1354 | 34 | 1 Bag (10 pcs) | ||
45.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 3 | 13 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 44.5 | 4571130877580 | 499-1362 | 39 | 1 Bag (10 pcs) | ||
51.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 3 | 13 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 44.5 | 4571130877603 | 499-1371 | 39 | 1 Bag (10 pcs) | ||
43.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 3 | 13 | 30000 | (Width) 13 X (Total Length) 44.5 | 4571130877627 | 499-1389 | 39 | 1 Bag (10 pcs) | ||
76.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 6 | 20 | 30000 | (Width) 25 X (Total Length) 61.0 | 4571130877641 | 499-1397 | 186 | 1 Bag (10 pcs) | ||
76.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 120 | 6 | 20 | 30000 | (Width) 25 X (Total Length) 61.0 | 4571130877665 | 499-1401 | 186 | 1 Bag (10 pcs) | ||
76.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 6 | 20 | 30000 | (Width) 25 X (Total Length) 61.0 | 4571130877689 | 499-1419 | 186 | 1 Bag (10 pcs) | ||
69.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 6 | 25 | 20000 | (Width) 25 X (Total Length) 60.0 | 4571130877702 | 499-1427 | 224 | 1 Bag (10 pcs) | ||
87.47 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 6 | 25 | 20000 | (Width) 25 X (Total Length) 60.0 | 4571130877726 | 499-1435 | 224 | 1 Bag (10 pcs) | ||
82.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 6 | 25 | 20000 | (Width) 25 X (Total Length) 60.0 | 4571130877740 | 499-1443 | 224 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
abrasive grain | C | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Shaft Diameter(mm)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Size(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften