Edelstahlbürste für hohe Drehzahlen【3 Stk. pro Packung】

Edelstahlbürste für hohe Drehzahlen
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be used at a high speed twice or more that of the standard brush of the same shape. (High speed stainless steel brush)
· An SUS316 wire brush with almost zero magnetism. Boasts excellent rust, heat, and abrasion resistance. (Non-magnetic stainless steel brush)
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FD1011
FD1012
FD1121
FD1131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

93.65 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Radbürste2190.124143250004571130888326499-3870131 Bag (3 pcs)

145.30 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Radbürste4250.073943350004571130888340499-3888161 Bag (3 pcs)

108.98 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Topfbürste7140.124350350004571130888364499-3896141 Bag (3 pcs)

88.38 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Endbürste650.074248350004571130888388499-3900101 Bag (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 3 Hair material Stainless Steel Number Contained In A Packet 1 Bag (3 pcs)

Technischer Support