Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FD2301 |
FD2302 |
FD2303 |
FD2311 |
FD2312 |
FD2313 |
FD2321 |
FD2322 |
FD2323 |
FD2324 |
FD2325 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Type | Hair material | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 6 | - | 6 | 80 | 4571130889408 | 499-3942 | Triangle Hardware | Torsional triangular hard steel wire | 15 | 1 pc. | |
32.06 € 16.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 8 | - | 6 | 83 | 4571130889415 | 499-3951 | Triangle Hardware | Torsional triangular hard steel wire | 15 | 1 pc. | ||
36.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 10 | - | 6 | 83 | 4571130889422 | 499-3969 | Triangle Hardware | Torsional triangular hard steel wire | 15 | 1 pc. | |
60.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 45 | 8 | 0.2 | 6 | 100 | 4571130889439 | 499-3977 | Straight soft | Stainless Steel | 27 | 1 pc. | |
60.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 0.2 | 6 | 100 | 4571130889446 | 499-3985 | Straight soft | Stainless Steel | 34 | 1 pc. | |
49.07 € 25.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 12 | 0.2 | 6 | 100 | 4571130889453 | 499-3993 | Straight soft | Stainless Steel | 46 | 1 pc. | ||
99.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.3 | - | 3 | 60 | 4571130889460 | 499-4001 | Rope Soft | Stainless steel rope | 8 | 1 pc. | |
104.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 0.8 | - | 3 | 65 | 4571130889477 | 499-4019 | Rope Soft | Stainless steel rope | 9 | 1 pc. | |
109.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 1.5 | - | 3 | 70 | 4571130889484 | 499-4027 | Rope Soft | Stainless steel rope | 9 | 1 pc. | |
113.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 2.5 | - | 6 | 80 | 4571130889491 | 499-4035 | Rope Soft | Stainless steel rope | 18 | 1 pc. | |
119.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 3 | - | 6 | 87 | 4571130889507 | 499-4043 | Rope Soft | Stainless steel rope | 18 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Radbürste | Max. Rotational Speed(rpm) | 1200 | Compatible Materials | Resin, rubber, ordinary steel, stainless steel, aluminum, and copper |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften