Polierkörper FR【5 Stk. pro Packung】

Polierkörper FR
  • Mengenrabatt
[Features]
· A brand new buff made of special resin foam.
· Buff with both the abrasive sustaining power of a felt buff and shape-holding performance similar to lapping wood.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GA4201
GA4202
GA4203
GA4204
GA4211
GA4212
GA4213
GA4214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

30.28 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 413Flat/soft43.04580120522522499-5473111 Bag (5 pcs)

30.30 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 618Flat/soft45.04580120522546499-5481131 Bag (5 pcs)

32.59 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 818Flat/soft49.04580120522560499-5490141 Bag (5 pcs)

32.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1018Flat/soft47.04580120522584499-5503171 Bag (5 pcs)

30.27 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 413Flat/hard43.04580120522607499-5511101 Bag (5 pcs)

30.30 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 618Flat/hard45.04580120522621499-5520131 Bag (5 pcs)

32.60 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 818Flat/hard49.04580120522645499-5538151 Bag (5 pcs)

32.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1018Flat/hard47.04580120522669499-5546171 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Material Polieren Shaft Diameter(mm) 3
Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Number Contained In A Packet 1 Bag (5 pcs)

Technischer Support