Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC1302 |
MC1303 |
MC1304 |
MC1311 |
MC1312 |
MC1313 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 320 | 19 | 2.34 | 45.0 | 0.25 | 12 | 4580120530701 | 499-6950 | ||
145.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 19 | 2.34 | 46.0 | 0.30 | 12 | 4580120530718 | 499-6968 | ||
125.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 21 | 2.34 | 47.0 | 0.5 | 13 | 4580120530725 | 499-6976 | |
168.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 320 | 19 | 3 | 45.0 | 0.25 | 12 | 4580120530732 | 499-6984 | |
145.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 19 | 3 | 46.0 | 0.30 | 13 | 4580120530749 | 499-6992 | ||
132.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 21 | 3 | 47.5 | 0.5 | 14 | 4580120530756 | 499-7000 |
Loading...
Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Diamond Maximum Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften