Polierfeile

Polierfeile

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • RD5001
  • RD5021
  • RD5031
  • Mengenrabatt
[Features]
· A file featuring improved cutting properties, peeling properties, and wear resistance with special coating.
· Cutting powder release is very good, which also makes it ideal for materials that clog up easily, such as plastic/aluminum/copper.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RD5001
RD5002
RD5003
RD5004
RD5005
RD5011
RD5012
RD5013
RD5014
RD5015
RD5021
RD5022
RD5023
RD5024
RD5025
RD5031
RD5032
RD5033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Overall Length
(mm)
Roughness of grain Blade Width
(mm)
Shape Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

56.19 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Präzisionsfeile200Fein8Flat1.54580120547020750-938320

56.18 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Präzisionsfeile200Fein7Semi-Circular2.24580120547037750-939118

56.18 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Präzisionsfeile200Fein4Round4.04580120547044750-940518

56.18 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Präzisionsfeile200Fein3.3Square3.34580120547051750-941318

56.18 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Präzisionsfeile200Fein5Triangle5.04580120547068750-942118

53.36 €

2 Verfügbar 9 Arbeitstage Präzisionsfeile185Fein7Flat2.54580120547075750-943030

63.59 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Präzisionsfeile185Fein7.3Semi-Circular2.54580120547082750-944830

53.24 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Präzisionsfeile185Fein3.2Round3.24580120547099750-945616

63.46 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Präzisionsfeile185Fein3.2Square3.24580120547105750-946416

59.91 €

2 Verfügbar 9 Arbeitstage Präzisionsfeile185Fein6Triangle6.04580120547112750-947227

46.90 €

2 Verfügbar 9 Arbeitstage Werkstattfeile215Zweiter Schnitt11Flat3.54580120547129750-948170

51.24 €

2 Verfügbar 9 Arbeitstage Werkstattfeile215Zweiter Schnitt12Semi-Circular3.84580120547136750-949964

40.40 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage Werkstattfeile215Zweiter Schnitt5.5Round5.54580120547143750-950250

42.36 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage Werkstattfeile215Zweiter Schnitt5.5Square5.54580120547150750-951152

46.81 €

2 Verfügbar 9 Arbeitstage Werkstattfeile215Zweiter Schnitt9Triangle94580120547167750-952960

65.53 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Werkstattfeile310Grob21Flat5.04580120547174750-9537164

84.19 €

2 Verfügbar 9 Arbeitstage Werkstattfeile310Grob21Semi-Circular6.04580120547181750-9545154

60.58 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Werkstattfeile310Grob8Round8.04580120547198750-9553102

Loading...

  1. 1

Technischer Support