Präzisionsfeile【3 Stk. pro Packung】

Präzisionsfeile
  • Mengenrabatt
[Features]
· High quality fine type precise file with superior durability and sharp blades.
· It is suitable for processing a wide range of raw materials, from precision components, jewelry, and castings to plastic.
[Applications]
· Applicable Materials: Rubber, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RD5311
RD5313
RD5316
RD5317
RD5321
RD5331
RD5333
RD5336
RD5337
RD5341
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Roughness of grain Blade Width
(mm)
Shape Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

97.63 €

3 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 9 Arbeitstage 140Fein5.1Flat1.54580120547518750-9561231 Bag (3 pcs)

114.57 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 140Fein5Semi-Circular1.74580120547556750-9570201 Bag (3 pcs)

105.40 €

3 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 10 Arbeitstage 140Fein3.2Triangle3.24580120547617750-9588201 Bag (3 pcs)

109.52 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 140Fein5.4Flat tapering1.34580120547631750-9596201 Bag (3 pcs)

109.52 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 140Fein5.6Sword blade1.74580120547693750-9600201 Bag (3 pcs)

113.63 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 180Zweiter Schnitt6.1Flat1.74580120547730750-9618401 Bag (3 pcs)

117.51 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 180Zweiter Schnitt6.2Semi-Circular2.24580120547778750-9626371 Bag (3 pcs)

117.48 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 180Zweiter Schnitt3.8Triangle3.84580120547839750-9634341 Bag (3 pcs)

120.92 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 180Zweiter Schnitt6.1Flat tapering1.74580120547853750-9642361 Bag (3 pcs)

120.90 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 180Zweiter Schnitt7.4Sword blade2.44580120547938750-9651351 Bag (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Präzisionsfeile Number Contained In A Packet 1 Bag (3 pcs)

Technischer Support