Teilenummer
|
---|
SA2231 |
SA2232 |
SA2233 |
SA2235 |
SA2251 |
SA2252 |
SA2253 |
SA2255 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.86 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 21 | - | 60 | 4580120553984 | 751-0705 | 60 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
44.86 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 21 | - | 80 | 4580120554004 | 751-0713 | 60 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
44.86 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 21 | - | 120 | 4580120554028 | 751-0721 | 60 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
44.86 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 9 Arbeitstage | 21 | - | 180 | 4580120554042 | 751-0730 | 60 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
60.01 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 7 Arbeitstage | 31 | 11 | 60 | 4580120554066 | 751-0748 | 90 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
60.01 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 9 Arbeitstage | 31 | 11 | 80 | 4580120554080 | 751-0756 | 90 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
60.01 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 31 | 11 | 120 | 4580120554103 | 751-0764 | 90 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
60.01 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 31 | 11 | 180 | 4580120554127 | 751-0772 | 90 | 1 Bag (100 Sheets) |
Loading...
Type | Schleifpapier | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (100 Sheets) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften