Filzscheibe (für ANGLON) 【20 Stk. pro Packung】

Filzscheibe (für ANGLON)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A high-quality, smooth polishing disc made of wool compressed to high density.
· Suitable for various polishing from preliminary finishing to mirror surface polishing.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SA3101
SA3102
SA3103
SA3104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

27.65 €

20 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage 11-120004580120555186751-090031 Bag (20 Sheets)

60.18 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 21-120004580120555209751-0918121 Bag (20 Sheets)

80.25 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3111120004580120555223751-0926201 Bag (20 Sheets)

95.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4011100004580120555247751-0934401 Bag (20 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifpapier Number Contained In A Packet 1 Bag (20 Sheets)

Technischer Support