Diamantbarren

Diamantbarren
  • Mengenrabatt
[Features]
· Suitable for a wide range of machining from precision grinding to deburring and engraving.
· With the electrodeposition bond, the grinding abrasive grains protrude more and feature significant concentration to deliver superior grinding force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11264
11301
11305
11312
11321
11323
11324
11326
11327
11334
11335
11337
11355
11356
11391
11394
11504
11533
11544
11545
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code

27.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1302.580000475-8960

31.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4000.780000475-8978

24.12 €

1 6 Arbeitstage 220180000475-8986

16.43 €

1 10 Arbeitstage 1301.280000475-8994

20.84 €

1 6 Arbeitstage 130180000475-9001

20.81 €

1 10 Arbeitstage 1301.480000475-9010

20.79 €

1 6 Arbeitstage 1301.680000475-9028

20.81 €

1 6 Arbeitstage 1302.180000475-9036

25.18 €

1 6 Arbeitstage 1302.580000475-9044

27.39 €

1 6 Arbeitstage 1302.580000475-9061

19.73 €

1 6 Arbeitstage 130380000475-9079

24.09 €

1 10 Arbeitstage 130560000475-9095

16.43 €

1 6 Arbeitstage 1302.180000475-9125

25.16 €

1 6 Arbeitstage 1302.380000475-9133

26.28 €

1 6 Arbeitstage 1302.180000475-9141

29.57 €

1 6 Arbeitstage 130550000475-9168

32.87 €

1 6 Arbeitstage 1307.550000475-9192

30.64 €

1 6 Arbeitstage 1308.330000475-9206

27.39 €

1 6 Arbeitstage 130660000475-9222

31.76 €

1 6 Arbeitstage 1301050000475-9231

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 2.34

Technischer Support