Teilenummer
|
---|
24361 |
24362 |
24425 |
24471 |
24472 |
24475 |
24476 |
24501 |
24502 |
24503 |
24504 |
24515 |
24525 |
24562 |
24564 |
24565 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schneidendurchmesser (mm) | Max. Drehzahl (U/min) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 60000 | 476-3416 | |
29.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 50000 | 476-3424 | |
66.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 40000 | 476-3475 | |
29.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 60000 | 476-3521 | |
29.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 50000 | 476-3530 | |
40.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 50000 | 476-3548 | |
59.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 40000 | 476-3556 | |
50.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 60000 | 476-3602 | |
67.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 60000 | 476-3611 | |
29.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 50000 | 476-3629 | |
66.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 40000 | 476-3637 | |
82.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 40000 | 476-3645 | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 40000 | 476-3653 | |
29.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 60000 | 476-3726 | |
66.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 40000 | 476-3734 | |
49.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 40000 | 476-3742 |
Loading...
Wellendurchmesser(mm) | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schneidendurchmesser(mm)
Max. Drehzahl(U/min)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften