Sechskant-Farb-Bit (Magnetisch)

Sechskant-Farb-Bit (Magnetisch)
  • Sonderpreis
[Features]
· Original special alloy is used to deliver excellent durability.
· Outstanding durability and long service life type.
· Tamper-proof screw compatible.
· It has been manufactured with strict dimensional accuracy according to the JIS standard and JCIS standard, achieving outstanding fitting with screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THB-T15-65

Teilenummer
THB-T15-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ordering Unit

5.89 €

3.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Torx-Ausführung (Innensechskant) shank diameter(mm) 6.35mm Overall Length(mm) 65
Presence of magnet at the blade tip Verfügbar Material Original Special Alloy Blade Tip T15
JAN Code 4989999382532 Trusco Code 768-6919 Mass 10g
Ordering Unit 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Farb-Bit (Magnetisch) , die Teilenummer ist THB-T15-65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THB-T15-65.

Technischer Support