Torx-Bit, lange Ausführung, 867 / 4Z

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

60135

Teilenummer
60135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.57 €

1 4 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Torx-Ausführung (Innensechskant) Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Details Type Long Type Blade tip size T25 JAN Code 4​0​1​3​2​8​8​0​3​0​6​1​0
Trusco Code 411-8731 Mass(g) 10.6 Specifications Construction Work
1 pc.

Technischer Support