Innensechsrund-Farb-Bit

Innensechsrund-Farb-Bit
  • Mengenrabatt
[Features]
· Sizes can be identified with colors.
· Both ends are unpainted so that the painted part will not get in the way when an electric screwdriver is attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ACTX-2515

Teilenummer
ACTX-2515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ordering Unit

7.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Sechskantausführung shank diameter(mm) 6.35mm Overall Length(mm) 150
JAN Code 4962485402761 Trusco Code 469-8665 Ordering Unit 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Innensechsrund-Farb-Bit, die Teilenummer ist ACTX-2515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ACTX-2515.

Technischer Support