Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BXV-2120M
Tip Type | Kreuzschlitz (+) | shank diameter(mm) | 6.35mm | Overall Length(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Presence of magnet at the blade tip | Verfügbar |
Whether there is a double-end function | N/A | JAN Code | 4906842111545 | Trusco Code | 471-7830 |
Mass(g) | 220 | Specifications | 14.4 V and 18 V compatible | Ordering Unit | 1PK (10 pcs.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Abgestufter, schlanker Torsions-Bit (mit Magnet) , 10-teiliger Satz, die Teilenummer ist BXV-2120M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BXV-2120M.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ordering Unit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften