Teilenummer
|
---|
1000C91232 |
1000C91242 |
1000C91252 |
1000C91262 |
1000C91272 |
1000C91282 |
1000C91292 |
1000C91302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 25 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 15 | 24 | 13700 | 4962356682643 | 772-9952 | |
29.27 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 36 | 13700 | 4962356682650 | 772-9961 | |
32.29 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | 24 | 11000 | 4962356682667 | 772-9979 | |
32.29 € | 25 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 125 | 22 | 36 | 11000 | 4962356682674 | 772-9987 | |
33.91 € | 25 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 150 | 22 | 24 | 9100 | 4962356682681 | 772-9995 | |
33.91 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150 | 22 | 36 | 9100 | 4962356682698 | 773-0012 | |
35.15 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | 7600 | 4962356682704 | 773-0021 | |
35.15 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 36 | 7600 | 4962356682711 | 773-0039 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Hardness | P | Number Contained In A Packet(sheet) | 25 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften