Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BL3204F |
BL3206F |
BL3208F |
BL3210F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grindstone section external diameter (mm) | Width (mm) | JAN code | Trusco Code | Mass | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 13 | 4989999388336 | 768-3545 | 32g | 1PK (10 pcs.) | |
28.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 17 | 4989999388343 | 768-3553 | 40g | 1PK (10 pcs.) | |
29.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 4989999388350 | 768-3561 | 52g | 1PK (10 pcs.) | |
32.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 4989999388367 | 768-3570 | 66g | 1PK (10 pcs.) |
Loading...
Particle Size(#) | 320 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 | Number Contained In A Packet | 1PK (10 pcs.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grindstone section external diameter(mm)
Width(mm)
JAN code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften