Ultradünne flexible Diamantfeile (Teilenummern)

Ultradünne flexible Diamantfeile
  • Mengenrabatt
[Features]
· Flat file with double-sided diamond coating on a flexible substrate.
· Due to extremely thin blades with less than 1 mm thickness, it is possible to process narrow grooves and narrow gaps that cannot be processed with conventional diamond file.
· Base material of file uses spring steel; therefore it is soft and strong while lightweight.
[Applications]
· For polishing the narrow gaps and grooves that cannot be processed with the conventional files.
· For curved surface polishing.
· For the machining of slit parts.
· Polishing when interfering obstacles are present.

(i)Hinweis

  • Tragen Sie bei der Arbeit unbedingt Sicherheitsausrüstung wie staubdichte Brillen, Masken und Schutzhandschuhe. Mit einer leichten Berührung auf das Werkstück auftragen und bei Verstopfung gründlich mit einer Bürste auswaschen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSF01-1200
TSF02-270
TSF02-600
TSF03-170
TSF05-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Shape JAN code Trusco Code Mass
(g)

136.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1200Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.174989999392739764-49492.0

136.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 270Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.44989999392746764-49573.0

136.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 600Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.34989999392753764-49653.8

136.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 170Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.64989999392760764-49739.5

136.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.94989999392777764-49819.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamant-Kataphoresefeile Overall Length(mm) 180 Blade Length(mm) 50
Coating Length(mm) 50 (Both Eyes Coating)

Technischer Support