Schleifstein für Formen YTM【10-20 Stk. pro Packung】

Schleifstein für Formen YTM
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Für die Endbearbeitung oder Hochglanzpolitur.
· Bietet ideale Verbindungsbedingungen für das Polieren und kann auch für Glas und Nichteisenmetalle verwendet werden. Die Körnungsnummer wird durch die Farbe gekennzeichnet.
[Anwendungen]
· Formenpolierschleifstein für die Endbearbeitung und Hochglanzpolitur.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M43D-1200
M43D-1500
M43D-2000
M43D-3000
M43F-1200
M43F-1500
M43F-2000
M43F-3000
M46D-1200
M46D-1500
M46D-2000
M46D-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Partikelgröße
(#)
Breite W
(mm)
Dicke T
(mm)
Farbe JAN-Code Trusco-Code Masse
(g)
Menge

98.76 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 1200133Gelb-grün4518629050178121-80341001 Packung (10 Stk.)

98.76 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage 1500133Hellblau4518629050185121-80421001 Packung (10 Cs)

106.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2000133Flieder4518629050192121-80511001 Packung (10 Stk.)

106.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 3000133Hellrosa4518629050208121-80691001 Packung (10 Stk.)

82.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 1200135Gelb-grün4518629050338121-81151501 Packung (10 Stk.)

82.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 1500135Hellblau4518629050345121-81231501 Packung (10 Stk.)

142.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 2000135Flieder4518629050352121-81311501 Packung (10 Stk.)

142.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 3000135Hellrosa4518629050369121-81401501 Packung (10 Stk.)

137.38 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 120063Gelb-grün4518629050017121-79501001 Packung (20 Stk.)

137.38 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 150063Hellblau4518629050024121-79681001 Packung (20 Stk.)

162.58 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 200063Flieder4518629050031121-79761001 Packung (20 Stk.)

162.58 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 300063Hellrosa4518629050048121-79841001 Packung (20 Stk.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Schleifstein für Formen Länge(mm) 100

Technischer Support