Klettschleifpapierrolle „Astra“

Klettschleifpapierrolle „Astra“
[Features]
· One-touch roll for hand sander.
· Can be cut to a length that is easy to work with, and used economically without any waste.
· Unique pattern coating reduces clogging and provides a long service life.
· It can be used for both steel material and woodworking.
[Applications]
· Cloth polishing of wooden parts.
· Polishing putty, surface smoothing.
· For finishing and correcting die cast products.

(i)Hinweis

  • Cannot be used with water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAMR75-100

Teilenummer
TAMR75-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Rollenpapier Usage Handpolitur Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid)
Particle Size(#) 100 Width(mm) 75 Length(mm) 15
Color Brown JAN code 4989999389210 Trusco Code 767-2861
Mass 900g Material (base) Paper

Sie befinden sich auf der Seite für Klettschleifpapierrolle „Astra“, die Teilenummer ist TAMR75-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAMR75-100.

Technischer Support