Endbürste (Wellendurchmesser 6 mm / Stahldraht)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
451141
451161
452141
452161
453141
453161
456141
456161
458141
458161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

11.11 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 20120.22000025604017359392010483-9986171 pc.

8.78 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 20120.32000025604017359392034483-9994171 pc.

12.45 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 22170.22000018654017359392430484-0020311 pc.

11.22 €

5 Verfügbar 7 Arbeitstage 22170.32000018654017359392348484-0038291 pc.

15.00 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 25230.21800016684017359392485484-0054571 pc.

15.08 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 25230.31800016684017359392355484-0062631 pc.

21.94 €

5 Verfügbar 7 Arbeitstage 25300.21800015684017359392539484-0186861 pc.

20.56 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 25300.31800015684017359392386484-01941031 pc.

14.16 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 20100.215000251204017359392393484-0275511 pc.

13.82 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 20100.315000251204017359392416484-0283531 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Shaft Diameter(mm) 6 Hair material Steel Wire
Material Shaft: Steel Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Technischer Support