Endbürste mit Welle gezopft (Wellendurchmesser 6 mm / hochfester Stahl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
453258
453278
454258
454278
454298
456258
456278
456298
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

38.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 190.25184017359391570484-0071471 pc.

36.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 190.35184017359391587484-0089471 pc.

41.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 220.25164017359391594484-0127661 pc.

38.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 220.35164017359391600484-0135671 pc.

36.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 220.5164017359391617484-0143691 pc.

50.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 290.25144017359391624484-02081061 pc.

44.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 290.35144017359391631484-02161041 pc.

46.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 290.5144017359391648484-02241081 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Brush Long(mm) 28 Shaft Diameter(mm) 6
Max. Rotational Speed(rpm) 20000 Overall Length(mm) 70 Hair material High Tensile Steel Wire
Material Shaft: Steel Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Technischer Support