Endbürste mit Welle gezopft (Wellendurchmesser 6 mm / Edelstahl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
453358
453378
454358
454378
454398
456358
456378
456398
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

62.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 190.25184017359391655484-0097481 pc.

54.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 190.35184017359391662484-0119491 pc.

59.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 220.25164017359391679484-0151681 pc.

56.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 220.35164017359391730484-0160681 pc.

60.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 220.5164017359391686484-0178751 pc.

69.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 290.25144017359391693484-02321041 pc.

73.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 290.35144017359391709484-02591071 pc.

68.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 290.5144017359391723484-02671121 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Brush Long(mm) 28 Shaft Diameter(mm) 6
Max. Rotational Speed(rpm) 20000 Overall Length(mm) 70 Hair material Stainless Steel Wire
Material Shaft: Steel Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Technischer Support