Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
450221 |
450311 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hair material | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.31 € | 5 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Steel Wire | 4017359392287 | 483-9960 | 2.8 | 1 pc. | |
8.46 € 4.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stainless Steel Wire | 4017359392294 | 483-9978 | 2.2 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Endbürste | Brush Long(mm) | 8 | Outer Diameter(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter(mm) | 0.1 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 |
Shaft length(mm) | 26 | Overall Length(mm) | 45 | Material | Shaft: Steel |
Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hair material
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften