Radbürste mit Welle, Messing (Wellendurchmesser 6 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
413542
414542
415542
416542
417562
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Metal fitting diameter x metal fitting width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

19.82 €

10.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

630200004718x174017359419854752-1308231 pc.

26.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 940180004222x124017359419861752-1316391 pc.

24.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1250150004726x174017359419878752-1341561 pc.

31.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1760150004726x174017359419885752-1383651 pc.

26.58 €

3 Verfügbar 7 Arbeitstage 1970150004732x174017359419939752-1413821 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Wire diameter(mm) 0.2 Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 30 Hair material Brass wire Material Shaft: Steel
Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Technischer Support