Radbürste mit Sicherheitswelle (Wellendurchmesser 6 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

417160

Teilenummer
417160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Contained In A Packet

69.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Brush Long(mm) 23 Outer Diameter(mm) 76
Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 15000
Shaft length(mm) 30 Overall Length(mm) 45 Hair material Steel wire
Material Shaft: Steel Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. JAN Code 4017359420003
Trusco Code 752-1405 Mass(g) 105 Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Radbürste mit Sicherheitswelle (Wellendurchmesser 6 mm) , die Teilenummer ist 417160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 417160.

Technischer Support