Radbürste mit Welle, Edelstahldraht (Wellendurchmesser 6 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
417198
417398
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hair material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

70.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage High Tensile Steel Wire4017359391556483-98711331 pc.

106.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Stainless Steel Wire4017359391563483-99191301 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Brush Long(mm) 15 Outer Diameter(mm) 75
Wire diameter(mm) 0.5 Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 25000
Shaft length(mm) 30 Overall Length(mm) 43 Material Shaft: Steel
Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Technischer Support