Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
410221 |
410222 |
410223 |
410321 |
410322 |
410323 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Hair material | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.55 € | 5 | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 15000 | Wire Steel Line | 4017359392157 | 483-9617 | 4.4 | 1 pc. | ||
7.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 19 | 12000 | Wire Steel Line | 4017359392188 | 483-9625 | 4.6 | 1 pc. | ||
8.50 € | 5 | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 10000 | Wire Steel Line | 4017359392195 | 483-9633 | 4.3 | 1 pc. | ||
9.77 € | 5 | 9 Arbeitstage | 3 | 16 | 15000 | Stainless Steel Wire | 4017359392201 | 483-9641 | 4.4 | 1 pc. | ||
12.54 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 19 | 12000 | Stainless Steel Wire | 4017359392218 | 483-9650 | 4.7 | 1 pc. | ||
10.02 € | 5 | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 10000 | Stainless Steel Wire | 4017359392225 | 483-9668 | 5.1 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Mini-Bürste | Wire diameter(mm) | 0.1 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 42 | Overall Length(mm) | 47 | Material | Shaft: Steel |
Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Hair material
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften