Sandvik T-Max P Schaftbohrer mit positiver Spitze

Sandvik T-Max P Schaftbohrer mit positiver Spitze
[Features]
· The first recommended turning tool for outer diameter roughing and finishing, it has a negative insert and center hole, allowing speedy and accurate indexing.
[Applications]
· Outer diameter turning/negative insert supported.
· Support from rough machining to finish machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PRGCL2020K12

Teilenummer
PRGCL2020K12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

157.12 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing. Trusco Code 137-0146

Sie befinden sich auf der Seite für Sandvik T-Max P Schaftbohrer mit positiver Spitze, die Teilenummer ist PRGCL2020K12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PRGCL2020K12.

Technischer Support