• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sandvik Coro-Fräser 327 gerillt, volle R-Spitze 1025

Sandvik Coro-Fräser 327 gerillt, volle R-Spitze 1025
[Features]
· CORO-MILL 327 tip.
· Sharp blade tip for high-precision grooves.
· Supports any kind of workpiece.
[Applications]
· For full radius groove machining with milling cutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
327R06-1222011-RM-1025
327R12-2230015-RM-1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Corner R
(mm)
Dimensions la
(mm)
Dimensions Dc
(mm)
Tip Size Dimensions ar max
(mm)
Dimension L1
(mm)

59.63 €

10 21 Arbeitstage 1.12.211.7062.53.5

78.12 €

2 6 Arbeitstage 1.5321.7124.55.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle Sonstige work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung
Available corners 3 Detailed Material GC1025 Tip hand (right or left) Right-hand
Number of flutes 3

Technischer Support