Doppelseitiges Band Nr. 777, Träger aus Textilverbundstoff, stark【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N777-400-50-0.16-HCL-PACK

Teilenummer
N777-400-50-0.16-HCL-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

757.38 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 400
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Shearing adhesion force 507.6N(52kgf)/4cm2
Adhesiveness 19.61 N (2,000 gf) / Width 20 mm Color Details Semi-Transparent Details Type Pack
Substrate Non‐Woven Fabric First Surface Adhesive Acrylic Second Surface Adhesive Acrylic
Separator White 777 Printing Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band Nr. 777, Träger aus Textilverbundstoff, stark, die Teilenummer ist N777-400-50-0.16-HCL-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N777-400-50-0.16-HCL-PACK.

Technischer Support