Doppelseitiges Band Nr. 7090, thermisch leitfähig【25 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N7090-10-20-0.125-CR-PACK

Teilenummer
N7090-10-20-0.125-CR-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

820.86 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 1 Box (25 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 10
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.125 Adhesiveness 14.12 N (1,440 gf) / Width 20 mm
Color Details Cream colored Details Type Pack Substrate Thermally Conductive Kapton Film
First Surface Adhesive Acrylic (Thermally Conductive) Second Surface Adhesive Acrylic (Thermally Conductive) Thermal Conductivity 0.7W/m・℃
Separator Transparent/Double Amount Of Content 1 Box (25 Rolls)

Technischer Support