Doppelseitiges Glasfaserband Nr. 760H, Klebstoff auf Silikonbasis【5-25 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N760H-10-20-0.145-LBR-PACK
N760H-15-20-0.145-LBR-PACK
N760H-20-20-0.145-LBR-PACK
N760H-25-20-0.145-LBR-PACK
N760H-30-20-0.145-LBR-PACK
N760H-40-20-0.145-LBR-PACK
N760H-50-20-0.145-LBR-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

671.52 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 101 Box (25 Rolls)

645.18 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 151 Box (16 Rolls)

645.18 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 201 Box (12 Rolls)

671.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 251 Box (10 Rolls)

645.18 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 301 Box (8 Rolls)

645.18 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 401 Box (6 Rolls)

671.52 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 501 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 20
Thickness(mm) 0.145 Shearing adhesion force 196.1N(20kgf)/4cm2 Adhesiveness 8.83 N (900 gf) / Width 20 mm
Color Details Amber Details Type Pack Substrate Kapton Film
First Surface Adhesive Silicone-base Second Surface Adhesive Silicone-base Separator Transparent/Double

Technischer Support