Doppelseitiges Folienband Nr. 7070【16 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N7070-15-50-0.01-CL-PACK

Teilenummer
N7070-15-50-0.01-CL-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

239.20 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 15
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.01 Shearing adhesion force 390.0N(39kgf)/4cm2
Adhesiveness 7.441 N (758 gf) / Width 25 mm Color Details Transparency Details Type Pack
Substrate Polyester film First Surface Adhesive Acrylic Second Surface Adhesive Acrylic
Separator Transparent/Double Amount Of Content 1 Box (16 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Folienband Nr. 7070, die Teilenummer ist N7070-15-50-0.01-CL-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N7070-15-50-0.01-CL-PACK.

Technischer Support