Aluminiumband Nr. 8010 (matt)【12-24 Stk. pro Packung】

Aluminiumband Nr. 8010 (matt)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8010-50-50-PACK
8010-75-50-PACK
8010-100-50-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

502.15 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 501 Box (24 Rolls)

564.93 €

18 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 751 Box (18 Rolls)

502.15 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 1001 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Length(m) 50
Thickness(mm) 0.095 Details Type Pack type Color Details Silver
Adhesiveness 4.51N/10mm Specifications With Release Paper Operating Temperature Range(°C) -10 – 100
Base Materials Aluminum Leaf (50 µm) Adhesive Acrylic Adhesive Paper Tube Color Blue

Technischer Support