Aluminiumband Nr. 8073 (matt)【24 Stk. pro Packung】

Aluminiumband Nr. 8073 (matt)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8073-50-50-PACK

Teilenummer
8073-50-50-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

398.26 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1 Box (24 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.1 Details Type Pack type
Color Details Silver Adhesiveness 6.00N/10mm Operating Temperature Range(°C) 0–100
Base Materials Aluminum Leaf (50 µm) Adhesive Acrylic Adhesive Paper Tube Color Blue
Amount Of Content 1 Box (24 Rolls)

Technischer Support