Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8170-50-50-PACK |
8170-75-50-PACK |
8170-100-50-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358.45 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 50 | 1 Box (24 Rolls) | ||
401.61 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 75 | 1 Box (18 Rolls) | |
358.45 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 1 Box (12 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.08 | Details Type | Pack type | Color Details | Silver |
Adhesiveness | 4.00N/10mm | Specifications | With Release Paper | Operating Temperature Range(°C) | 0–100 |
Base Materials | Aluminum Leaf (50 µm) | Adhesive | Acrylic Adhesive | Paper Tube Color | Brown |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften