Aluminium-Glasfasergewebeband Nr. 9812【27-54 Stk. pro Packung】

Aluminium-Glasfasergewebeband Nr. 9812

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9812-50-20-PACK
9812-75-20-PACK
9812-100-20-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

529.87 €

54 Stk. pro Packung

1 Packung 18 Arbeitstage 501 Box (54 Rolls)

529.87 €

36 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 751 Box (36 Rolls)

699.02 €

27 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1001 Box (27 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Length(m) 20
Thickness(mm) 0.21 Details Type Pack type Color Details Silver
Adhesiveness 9.80N/10mm Specifications With Release Paper Operating Temperature Range(°C) -10 – 80
Base Materials Aluminum Foil Adhesive Adhesive, Glass Cloth, Synthetic Rubber Adhesive Paper Tube Color Red

Technischer Support