• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

UV Outdoor Sheet #4000

UV Outdoor Sheet #4000

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • B-12
  • B-14
  • B-92
  • B-93

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-14

Teilenummer
B-14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material (Sheet) Mass
(kg)
Weave Grommet Inner Diameter
(mm)
Amount Of Content

98.30 €

3 Arbeitstage PolyethyleneApprox. 4.3 (3.6 x 5.4 m)Through-the knittingφ121 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type UV sheet Thickness(mm) Approximately 0.25 Width×Length(m) 3.6 x 5.4
Color Silver Shape Folding Type Number of Grommets(piece) 20
Grommet pitch(cm) 900 JAN Code 4903599052374 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für UV Outdoor Sheet #4000, die Teilenummer ist B-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-14.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support