Kanon Drehmomentschlüssel mit Voreinstellung, Ausführung mit Sperrmechanismus, N-KQLK-Ausführung

Kanon Drehmomentschlüssel mit Voreinstellung, Ausführung mit Sperrmechanismus, N-KQLK-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The torque adjusting ring is secured using a dedicated tool. Torque value cannot be changed while working.
· The torque value cannot be changed without a dedicated tool.
· There are no torque value fluctuations during tightening work.
· A ratchet type that enhances work efficiency and is suitable for repetitive work.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N50KQLK
N100KQLK
N140KQLK
N200KQLK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmoment-Einstellbereich
(N·m)
Minimaler Schulabschluss
(N·m)
Gesamtlänge
(mm)
Nutzlänge
(mm)
Vierkantantrieb
(mm)
Kopf Teil (H)
(mm)
Kopf Teil (G)
(mm)
Kopf Teil (S)
(mm)
Kopf Teil (R)
(mm)
Kopf Teil (A)
(mm)
Kopf Teil (B)
(mm)
Kopf Teil (C)
(mm)
Masse
(g)

248.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10–500.52541809.53(3/8″)251132162511.4204501 pc.

262.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20~100135228012.7(1/2″)311439.419.727.512.421.76901 pc.

285.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40~140139232012.7(1/2″)311439.419.727.512.421.76901 pc.

325.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40–200247840012.7(1/2″)331446233415.427.214501 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Affenausführung Kopf Auswechselbar N/A Drehmoment Präzision(±%) 3
Reibung Zeiger (J/N) NA 1 pc.

Technischer Support