Teilenummer
|
---|
N3SPK5.5-[0.5-3/0.1] |
N3SPK6-[0.5-3/0.1] |
N3SPK7-[0.5-3/0.1] |
N3SPK8-[0.5-3/0.1] |
N3SPK9-[0.5-3/0.1] |
N3SPK10-[0.5-3/0.1] |
N8SPK5.5-[1.5-8/0.1] |
N8SPK6-[1.5-8/0.1] |
N8SPK7-[1.5-8/0.1] |
N8SPK8-[1.5-8/0.1] |
N8SPK9-[1.5-8/0.1] |
N8SPK10-[1.5-8/0.1] |
N8SPK11-[1.5-8/0.1] |
N8SPK12-[1.5-8/0.1] |
N19SPK10-[3.5-19/0.1] |
N19SPK11-[3.5-19/0.1] |
N19SPK12-[3.5-19/0.1] |
N19SPK13-[3.5-19/0.1] |
N19SPK14-[3.5-19/0.1] |
N19SPK17-[3.5-19/0.1] |
N19SPK19-[3.5-19/0.1] |
N38SPK10-[8-38/0.1] |
N38SPK11-[8-38/0.1] |
N38SPK12-[8-38/0.1] |
N38SPK13-[8-38/0.1] |
N38SPK14-[8-38/0.1] |
N38SPK17-[8-38/0.1] |
N38SPK19-[8-38/0.1] |
N38SPK21-[8-38/0.1] |
N38SPK22-[8-38/0.1] |
N38SPK23-[8-38/0.1] |
N38SPK24-[8-38/0.1] |
N38SPK26-[8-38/0.1] |
N38SPK27-[8-38/0.1] |
N38SPK29-[8-38/0.1] |
N38SPK30-[8-38/0.1] |
N38SPK32-[8-38/0.1] |
N67SPK14-[13-67/0.1] |
N67SPK17-[13-67/0.1] |
N67SPK19-[13-67/0.1] |
N67SPK21-[13-67/0.1] |
N67SPK22-[13-67/0.1] |
N67SPK24-[13-67/0.1] |
N67SPK26-[13-67/0.1] |
N67SPK27-[13-67/0.1] |
N67SPK30-[13-67/0.1] |
N67SPK32-[13-67/0.1] |
N67SPK36-[13-67/0.1] |
N67SPK41-[13-67/0.1] |
N120SPK17-[24-120/0.1] |
N120SPK19-[24-120/0.1] |
N120SPK22-[24-120/0.1] |
N120SPK24-[24-120/0.1] |
N120SPK26-[24-120/0.1] |
N120SPK27-[24-120/0.1] |
N120SPK29-[24-120/0.1] |
N120SPK30-[24-120/0.1] |
N120SPK32-[24-120/0.1] |
N120SPK36-[24-120/0.1] |
N120SPK41-[24-120/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Gesamtlänge (mm) | Schraubenschlüssel Durchmesser (mm) | Kopf Teil (S) (mm) | Kopf Teil (T) (mm) | Hauptkörper (A) (mm) | Hauptkörper (B) (mm) | Hauptkörper (ØC) (mm) | Masse (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 Arbeitstage | 0.5~3 | 152 | 5.5 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 0.5~3 | 152 | 6 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 0.5~3 | 152 | 7 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 0.5~3 | 152 | 8 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 0.5~3 | 152 | 9 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 0.5~3 | 152 | 10 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 1.5~8 | 175 | 5.5 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 1.5~8 | 175 | 6 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | 1.5~8 | 175 | 7 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 1.5~8 | 175 | 8 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 1.5~8 | 175 | 9 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 1.5~8 | 175 | 10 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 1.5~8 | 175 | 11 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 1.5~8 | 175 | 12 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3.5~19 | 203 | 10 | 27 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3.5~19 | 203 | 11 | 27 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3.5~19 | 205 | 12 | 30 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3.5~19 | 205 | 13 | 30 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3.5~19 | 205 | 14 | 30 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3.5~19 | 213 | 17 | 35 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3.5~19 | 213 | 19 | 35 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 248 | 10 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 248 | 11 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 248 | 12 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 248 | 13 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 248 | 14 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 252 | 17 | 39 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 252 | 19 | 39 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 256 | 21 | 45 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 256 | 22 | 45 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 256 | 23 | 45 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 256 | 24 | 45 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 264 | 26 | 52 | 9 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 264 | 27 | 52 | 9 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 264 | 29 | 52 | 9 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 264 | 30 | 52 | 9 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 8~38 | 264 | 32 | 52 | 9 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 319 | 14 | 45 | 10 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 450 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 319 | 17 | 45 | 10 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 450 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 319 | 19 | 45 | 10 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 450 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 319 | 21 | 45 | 10 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 450 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 325 | 22 | 50 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 460 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 325 | 24 | 50 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 460 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 325 | 26 | 50 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 460 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 330 | 27 | 56 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 470 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 330 | 30 | 56 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 470 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 330 | 32 | 56 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 470 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 342 | 36 | 65 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 490 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 13~67 | 342 | 41 | 65 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 490 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 42~120 | 390 | 17 | 52 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 750 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 42~120 | 390 | 19 | 52 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 750 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 42~120 | 390 | 22 | 52 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 750 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 42~120 | 397 | 24 | 57 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 770 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 42~120 | 397 | 26 | 57 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 770 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 42~120 | 397 | 27 | 57 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 770 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 42~120 | 403 | 29 | 62 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 790 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 42~120 | 403 | 30 | 62 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 790 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 42~120 | 403 | 32 | 62 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 790 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 42~120 | 404 | 36 | 64 | 14 | 32.8 | 11.3 | 25 | 810 | 1 pc. | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 42~120 | 404 | 41 | 64 | 14 | 32.8 | 11.3 | 25 | 810 | 1 pc. |
Loading...
Artikelausführung | Einzelfunktionsausführung | Kopf Auswechselbar | N/A | Drehmoment Präzision(±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Reibung Zeiger (J/N) | NA | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Gesamtlänge(mm)
Schraubenschlüssel Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften