Kanon Drehmomentschlüssel, Einzelfunktion, Ringschlüssel, N - RSPK-Ausführung

Kanon Drehmomentschlüssel, Einzelfunktion, Ringschlüssel, N - RSPK-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· A-OK even in narrow places where a wrench cannot be inserted. Ring type with no mistakes in torque.
· Ideal for fastening in narrow places where a wrench cannot be inserted.
· A single-function torque wrench for which the width across flats and torque values are determined for use at a constant torque value.
· Suitable for fastening many identical bolts (nuts) with the same torque value in assembly-line work.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.
· H types with grips are also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N3.5RSPK5.5
N3.5RSPK6
N3.5RSPK7
N3.5RSPK8
N3.5RSPK9
N3.5RSPK10
N9RSPK5.5
N9RSPK6
N9RSPK7
N9RSPK8
N9RSPK9
N9RSPK10
N9RSPK11
N9RSPK12
N21RSPK10
N21RSPK11
N21RSPK12
N21RSPK14
N21RSPK17
N21RSPK19
N21RSPK22
N42RSPK11
N42RSPK12
N42RSPK13
N42RSPK14
N42RSPK17
N42RSPK19
N42RSPK22
N73RSPK14
N73RSPK17
N73RSPK19
N73RSPK22
N73RSPK24
N73RSPK27
N73RSPK30
N73RSPK32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmoment-Einstellbereich
(N·m)
Gesamtlänge
(mm)
Betrachter Öffnungsdurchmesser W
(mm)
Kopf Teil (G)
(mm)
Kopf Teil (S)
(mm)
Kopf Teil (T)
(mm)
Hauptkörper (A)
(mm)
Hauptkörper (B)
(mm)
Hauptkörper (ØC)
(mm)
Masse
(g)

120.09 €

1 13 Arbeitstage 0.5~3.51755.5-10419.57.5151201 pc.

120.09 €

1 13 Arbeitstage 0.5~3.51756-10519.57.5151201 pc.

102.66 €

1 13 Arbeitstage 0.5~3.51757-10619.57.5151201 pc.

102.66 €

1 13 Arbeitstage 0.5~3.51758-13619.57.5151201 pc.

102.66 €

1 13 Arbeitstage 0.5~3.51759-16619.57.5151201 pc.

102.66 €

1 20 Arbeitstage 0.5~3.517510-14719.57.5151201 pc.

92.24 €

1 13 Arbeitstage 2 to 91975.5-10419.57.515(26.5)1301 pc.

92.24 €

1 13 Arbeitstage 2 to 91976-10519.57.515(26.5)1301 pc.

102.71 €

1 13 Arbeitstage 2 to 91977-10619.57.515(26.5)1301 pc.

102.71 €

1 13 Arbeitstage 2 to 91978-13619.57.515(26.5)1301 pc.

102.71 €

1 13 Arbeitstage 2 to 91979-14619.57.515(26.5)1301 pc.

102.71 €

1 13 Arbeitstage 2 to 919710-16719.57.515(26.5)1301 pc.

102.71 €

1 13 Arbeitstage 2 to 919711-18719.57.515(26.5)1301 pc.

102.71 €

1 13 Arbeitstage 2 to 919712-19819.57.515(26.5)1301 pc.

103.11 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 4~2122510-16719.57.515(26.5)2101 pc.

105.79 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 4~2122811-18719.57.515(26.5)2101 pc.

105.79 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 4~2122512-19819.57.515(26.5)2101 pc.

105.79 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 4~2122514-22919.57.515(26.5)2101 pc.

110.26 €

1 13 Arbeitstage 4~2122817-261019.57.515(26.5)2301 pc.

110.26 €

1 13 Arbeitstage 4~2122819-2910.519.57.515(26.5)2301 pc.

110.26 €

1 13 Arbeitstage 4~2122822-331219.57.515(26.5)2301 pc.

111.21 €

1 13 Arbeitstage 9~422681125221026.68.220(32.7)3101 pc.

111.21 €

1 13 Arbeitstage 9~422681225221026.68.220(32.7)3101 pc.

111.21 €

1 13 Arbeitstage 9~422681325221026.68.220(32.7)3101 pc.

111.21 €

1 13 Arbeitstage 9~422681425221026.68.220(32.7)3101 pc.

99.99 €

1 13 Arbeitstage 9~422731725321026.68.220(32.7)3901 pc.

99.99 €

1 16 Arbeitstage 9~422731925321026.68.220(32.7)3901 pc.

99.99 €

1 13 Arbeitstage 9~422732225321026.68.220(32.7)3901 pc.

92.24 €

1 15 Arbeitstage 14~733431427261225.89.720(32.7)4601 pc.

92.24 €

1 13 Arbeitstage 14~733431727261225.89.720(32.7)4601 pc.

123.25 €

1 13 Arbeitstage 14~733481927341225.89.720(32.7)4801 pc.

123.25 €

1 13 Arbeitstage 14~733482227341225.89.720(32.7)4801 pc.

123.25 €

1 8 Arbeitstage 14~733482427341225.89.720(32.7)4801 pc.

123.25 €

1 13 Arbeitstage 14~733532727401225.89.720(32.7)5001 pc.

123.25 €

1 13 Arbeitstage 14~733533027401225.89.720(32.7)5001 pc.

123.25 €

1 13 Arbeitstage 14~733533227401225.89.720(32.7)5001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Einzelfunktionsausführung Kopf Auswechselbar N/A Drehmoment Präzision(±%) 3
Reibung Zeiger (J/N) NA 1 pc.

Technischer Support